17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

育良 ハイベル(20112)

通常単価(税別)
52,675
税込単価
57,943
通常出荷日:1日目

【特長】・ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。・シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まり...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 奥行(mm)
    32
  • 高さ(mm)
    80
  • 最大安全荷重(kN)
    9.8
  • 幅(mm)
    205
  • 安全引張度(kN)
    9.8
  • JANコード
    4992873330703
  • トラスココード
    781-1501
  • 質量(g)
    1000

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ISK-HS1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-HS1000の仕様・寸法情報

その他
オプション
奥行(mm)
32
高さ(mm)
80
最大安全荷重(kN)
9.8
幅(mm)
205
安全引張度(kN)
9.8
JANコード
4992873330703
トラスココード
781-1501
質量(g)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-HS1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,675
( 57,943 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。
・シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。
【商品仕様】
・幅(mm):205
・奥行(mm):32
・高さ(mm):80
・安全引張度(kN):9.8
・最大安全荷重(kN):9.8
・JANコード:4992873330703
・トラスココード:781-1501
・質量:1kg
【セット内容/付属品】
・収納ケース

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

育良 ハイベル(20112)の型番ISK-HS1000のページです。 型番ISK-HS1000に関する仕様情報を記載しております。
育良 ハイベル(20112)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
育良 ハイベル(20112)
手動ウインチ用ワイヤー 両端加工なし(切りっ放し)
回転式ミニウインチ
スチール製(ラチェット式)ウインチ
ウインチ スーパーチル 最大能力 0.75~3t
手動ウインチ用ワイヤー 片端シンブル入りロック加工
メーカー育良精機製作所トラスコ中山マックスプル工業マックスプル工業本宏製作所トラスコ中山
通常価格52,6751,492 -10,990 -38,314 -67,946 -2,145 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
その他オプションオプション---オプション
奥行(mm)32-----
高さ(mm)80-----
最大安全荷重(kN)9.8-----
幅(mm)205-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト