17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC 内径レンチ32A40A50A

通常単価(税別)
17,04514,658
税込単価
18,75016,124
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4000

ご注意

  • 内側被覆鋼管には使用できません。

型番:

IPW-3250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IPW-3250の仕様・寸法情報

質量(g)
4000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IPW-3250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,04514,658
( 16,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。
・先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
【用途】
・配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)に。
【商品仕様】
・全長(mm):125
・適用管の呼び寸法:32A、40A、50A
・呼び寸法(mm):32A、40A、50A
・全長×対辺(mm):125×29
・対辺(mm):144
・JANコード:4989065112773
・トラスココード:792-0229
・質量:1020g
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 内側被覆鋼管には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCC 内径レンチ32A40A50Aの型番IPW-3250のページです。 型番IPW-3250に関する仕様情報を記載しております。
MCC 内径レンチ32A40A50Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC 内径レンチ32A40A50A
アルミパイプレンチ SPW-300A・SPW-350A・SPW-450A
アルミパイプレンチ 40~150mm
チェーンレンチ“MCCトング”
ストラップレンチ 能力50/125mm
40mm/250mm エンドパイプレンチ(アルミ合金)
メーカーMCCコーポレーションSK-11リジッドMCCコーポレーションリジッドエスコ
通常価格17,0456,59112,539 -7,2639,854 -13,895
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜2日目
質量(g)4000--2600--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト