17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニカッター(鉄ハンドル)

通常単価(税別)
1,430
税込単価
1,573
通常出荷日:4日目

【特長】・鉄製ハンドルタイプです。・連続作業でも疲れにくいです。・2mmの硬線が切れます。・落下防止ロ...

詳細を確認
  • 被切断材
    その他
  • 切断能力 (mm)
    ピアノ線・硬線:Φ2、銅線・軟線:Φ4
  • 全長 (mm)
    215
  • JANコード
    4989999467826
  • トラスココード
    818-5140
  • 質量(g)
    260.000
  • 材質1
    ハンドル部:スチール
  • 材質2
    刃部:炭素工具鋼
  • 材質3
    グリップ部:ポリ塩化ビニル(PVC)

型番:

GW-200-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

GW-200-A

ミニカッター(鉄ハンドル) 図面

GW-200-Aの仕様・寸法情報

被切断材
その他
切断能力(mm)
ピアノ線・硬線:Φ2、銅線・軟線:Φ4
全長(mm)
215
JANコード
4989999467826
トラスココード
818-5140
質量(g)
260.000
材質1
ハンドル部:スチール
材質2
刃部:炭素工具鋼
材質3
グリップ部:ポリ塩化ビニル(PVC)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GW-200-A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430
( 1,573 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製ハンドルタイプです。
・連続作業でも疲れにくいです。
・2mmの硬線が切れます。
・落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
【材質】
・ハンドル部:スチール
・刃部:炭素工具鋼
・グリップ部:ポリ塩化ビニル(PVC)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニカッター(鉄ハンドル)の型番GW-200-Aのページです。 型番GW-200-Aに関する仕様情報を記載しております。
ミニカッター(鉄ハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニカッター(鉄ハンドル)
ミニカッター TAC-200
ミニカッター MCH-200
“グリーンカッター”
エンドカッター
ミゼットカッター MC
メーカートラスコ中山TRADTONEスリーピークス技研MCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格1,4301,8302,8252,8704,8512,136
通常出荷日4日目在庫品1日目5日目1日目1日目1日目
被切断材その他その他その他その他その他軟線
切断能力(mm)ピアノ線・硬線:Φ2、銅線・軟線:Φ4鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ2.0、ピアノ線φ1.5硬鋼線:2.0、軟鋼線:4.0硬線・硬鋼:Φ1.5、鉄線:Φ4.0軟線:Φ4、硬線:Φ2Φ4
全長(mm)215200210211215210
JANコード4989999467826-----
トラスココード818-5140-----

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト