ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 商品タイプ

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

通常単価(税別)
3,309
税込単価
3,640
通常出荷日:1日目

【特長】・薄刃設計で切削抵抗を大幅に低減しました。・切断面の欠けがなくキレイに切断できます。・セグメン...

詳細を確認

型番:

GDS-TA-105-1.2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDS-TA-105-1.2の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
8
JANコード
4920350004564
トラスココード
786-5902
最高使用回転数(rpm)
14500
付属リング穴径(mm)
15
材質1
台金:工具鋼
材質2
チップ:ダイヤ砥粒
重量(g)
80
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GDS-TA-105-1.2

刃厚

(mm)

商品タイプ

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
1.2
本体
4920350004564
786-5902
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,309
( 3,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄刃設計で切削抵抗を大幅に低減しました。
・切断面の欠けがなくキレイに切断できます。
・セグメント形状で切り込み力がアップします。
・寿命と切れ味のバランスに優れています。
【用途】
・磁器、陶器タイル、硬質タイルの切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)の型番GDS-TA-105-1.2のページです。 型番GDS-TA-105-1.2に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
電着ダイヤモンドカッター“グローバルソー”(乾式)
ダイヤモンドカッター コンクリート用 ナベピタ
モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100
モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格3,3093,2654,1159,5957,35310,174
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
主要切断材質タイルコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ-コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材
外径(mm)105105100105100100
内径(mm)2022.2320102020
刃幅(mm)8-157720
最高使用回転数(rpm)145001450014500145001450014500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト