17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

不二 小型アングルグラインダ

通常単価(税別)
36,407
税込単価
40,048
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。・オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合...

詳細を確認

型番:

FA-30-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-30-3の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FA-30-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,407
( 40,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。
・オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
【用途】
・金属などの研削・研磨に。
【商品仕様】
・全長(mm):189
・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):100×6×15.0
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):13500
・空気消費量([[M3]]/min):0.68
・ホース取付口:Rc1/4
・排気:側方
・ホース取入口:
・使用空気圧力:0.63MPa
・先端工具:砥石
・砥石タイプ
・JANコード:4589484327576
・トラスココード:820-2736
・質量:1.05kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不二 小型アングルグラインダの型番FA-30-3のページです。 型番FA-30-3に関する仕様情報を記載しております。
不二 小型アングルグラインダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不二 小型アングルグラインダ
エアフラックスハンマー(超小型)
不二 ドリル
不二 コレットブッシュ
不二 マジックパット
不二 6パイコレット
メーカー不二空機日本ニューマチック工業不二空機不二空機不二空機不二空機
通常価格36,40725,00047,9002,6889,8604,100
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト