17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジコーワ AT-3100

通常単価(税別)
50,962
税込単価
56,058
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプで...

詳細を確認

ご注意

  • 南京錠は別売りになります。

型番:

AT-3100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT-3100の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-3100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,962
( 56,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。
・耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。
・傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
・パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。
・グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。
・ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。
・軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
【用途】
・スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。
【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:477×337×195
・有効内寸(mm)間口:460
・有効内寸(mm)奥行:320
・有効内寸(mm)高さ:50/140
・南京錠(別売):取付可
・ロッキングハスプ(南京錠を通す穴)付
・鍵付パチン錠
・ジュラ手黒ビニールグリップハンドル
・JANコード:4562199970121
・トラスココード:781-0351
・質量:3.9kg
【材質/仕上】
・フタ・本体:1.2mm厚高張力アルミニウム合金
・内装:全面布貼り
・フレーム:耐蝕性アルミ合金
【セット内容/付属品】
・鍵

ご注意

  • 南京錠は別売りになります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジコーワ AT-3100の型番AT-3100のページです。 型番AT-3100に関する仕様情報を記載しております。
フジコーワ AT-3100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジコーワ AT-3100
フジコーワ AT-4100
250×162×93mm 工具箱(スチール製)
両開き2段式アルミケース
ツールケース B-81 本体/書類差し/工具差し
ツールケース(アルミ合板)・工具差し
メーカーフジコーワ工業フジコーワ工業エスコトラスコ中山ホーザンホーザン
通常価格50,96265,0002,94913,6091,890 -729 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目〜3日目
商品タイプ本体-本体本体--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました