17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平タガネ(FCH-20F,FCH-25用)

通常単価(税別)
1,3806,280
税込単価
1,5186,908
通常出荷日:1日目~4日目

【型番】:F-2-2、F-2-7【適合機種】:FCH-20F、FCH-25【刃先形状】:平【刃幅(mm...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
794-5124
4589484328603
156
155
1個
794-5167
4589484328641
381
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380
( 1,518 )
4日目
6,280
( 6,908 )
1日目

詳細情報

基本情報

【型番】:F-2-2、F-2-7
【適合機種】:FCH-20F、FCH-25
【刃先形状】:平【刃幅(mm)】:15.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平タガネ(FCH-20F,FCH-25用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平タガネ(FCH-20F,FCH-25用)
平タガネ(FCH-20用)
平曲りタガネ
SI ベルトペーパー20×520mm 60番 (20本入)
スイングスイベルソケット SOC-WT85F
コンパクトツール ウレタンバフ 白 20×80
メーカー不二空機不二空機不二空機信濃機販SK-11コンパクトツール
通常価格1,380-1,420 -1,900 -3,2584,360607
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目4日目在庫品1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
適合機種FCH-20F、FCH-25FCH-20FCH-20F、FCH-25---
刃先形状-平曲り---
刃幅(mm)15.5925---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト