ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)

通常単価(税別)
1,357,655
税込単価
1,493,421
通常出荷日:4日目

【特長】・TIG溶接ケーブル往復240mでも安定した高周波性能を発揮します。・溶接使用率100%(TI...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

DGT300MC-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DGT300MC-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジンTIG溶接機
電圧(V)
単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)
2.0~5.0
JANコード
4993005015482
トラスココード
494-7878
タンク容量(L)
29
奥行(mm)
1363
高さ(mm)
1019
出力(kVA)
3
騒音値(dB)
59
幅(mm)
635
連続運転時間(h)
TIG溶接(140A)=20、手棒溶接(250A)=16.5、発電(3KVA)=
質量(g)
380000.0
電流範囲(A)TIG
DC4~300
電流範囲(A)手棒溶接
DC4~250
使用燃料
軽油

型番リスト

表示件数
型番
DGT300MC-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,357,655
( 1,493,421 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TIG溶接ケーブル往復240mでも安定した高周波性能を発揮します。
・溶接使用率100%(TIG:190A、手棒:160A)を実現しました。
・3.0kVAのインバータ制御の交流電源です。
・エコ機能がさらに進化し、必要な出力に対して最適なエンジン回転数を細やかに自動設定するシステムにより、連続運転時間の向上に加え、騒音も低減しました。
・異常表示モニターによる自動診断表示機能をはじめとする便利な装備・機能付です。
・オイルガード装備の環境対応TIG溶接機です。
【用途】
・電源の無い現場での溶接作業・電源確保に。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)の型番DGT300MC-Wのページです。 型番DGT300MC-Wに関する仕様情報を記載しております。
ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)
新ダイワ エンジンアーク発電機兼用溶接機(超低騒音型)
エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)
ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能
ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)
ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)400Aクラス最小・最軽量モデル
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格1,357,655297,468266,982664,200264,0171,198,351 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプエンジンTIG溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相110 / 三相220
溶接棒・ワイヤ径(mm)2.0~5.02.0~3.22.0~3.22.0~4.02.0~3.2-
JANコード49930050154824993005017646499300501418849930050069544993005004714-
トラスココード494-7878124-5400758-7881851-3570758-7872-

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト