ツール用品技術窓口
トラスコ中山
コンデンサーブラシ ダブル巻(ゴールドメッキ線)
トラスコ中山
通常価格(税別):1660円~
通常出荷日:1日目 ~
ナカニシ
インサイドブラシ【1~2個入り】
ナカニシ
通常価格(税別):2100円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
チューブブラシ ワイヤ
トラスコ中山
通常価格(税別):979円~
通常出荷日:在庫品1日目
エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
エフ・ピー・ツール
通常価格(税別):2780円~
通常出荷日:在庫品1日目
バーテック
マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)
バーテック
通常価格(税別):4071円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
コンデンサーブラシ ダブル巻(豚毛)
トラスコ中山
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:1日目 ~
クロダブラシ
マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線)
クロダブラシ
通常価格(税別):1345円~
通常出荷日:6日目 ~
コーワ
配管ブラシ
コーワ
通常価格(税別):934円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)
通常価格(税別):1042円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
TRUSCO 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ) 毛材:66ナイロン
通常価格(税別):2507円~
通常出荷日:1日目

スパイラル型でねじが付いているハンドブラシ。【特長】・煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にし...
詳細を確認スパイラル型でねじが付いているハンドブラシ。
【特長】
・煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてねじることで、線材を固定している。
・毛材がナイロンで、外径サイズが50mmの手作業専用のブラシとして展開している。
・パイプ内径、ねじ孔の内面等、普通のブラシでは届きにくい場所の研摩等に使用できる。
・継ぎ柄に取り付けてスケール除去作業ができる。
【用途】
・各種パイプ、加工穴内面の研磨、パイプ管内のクリーニング作業に最適。

チューブブラシスパイラル型ナイロンφ50(直径50mm)の寸法図
| 型式 | 品名 | 外径A | 線材 | 線径 | 質重 |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-50N | チューブブラシ ナイロン (ネジ径1/2) | 50 | ナイロン | 0.5mm | 84.0g |
| ブラシ植付長 | 125mm |
|---|---|
| ネジ径 | 1/2inch |
| 芯軸径 | 約φ7(直径7mm) |
| 全長 | 200mm |
| ネジリ形状 | ダブルシングル巻 |
| 芯線材 | 鉄 |
| ネジ材 | 鉄 |

パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシで届きにくい場所のクリーニングに最適。

トラスコ中山
チャンネルブラシ“A型”

トラスコ中山
チューブブラシ ワイヤ

トラスコ中山
木柄真鍮ブラシ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
竹ヨージ
4.7通常価格(税別):210円~

アストロプロダクツ(ワールドツール)
ワイヤーブラシ(ステンレス/ワイヤー/ナイロン)
0通常価格(税別):558円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“A型”
4.5通常価格(税別):637円~

トラスコ中山
チューブブラシ ワイヤ
5通常価格(税別):979円~

H&H
ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3
5通常価格(税別):190円~

トラスコ中山
木柄真鍮ブラシ
4.7通常価格(税別):470円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“フラットJ型”
3通常価格(税別):700円~

トラスコ中山
コンデンサーブラシ ダブル巻(豚毛)
5通常価格(税別):1,620円

トラスコ中山
木柄3行ブラシ
4.5通常価格(税別):430円~