17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NOGA 2mmクールアーム用ノズル

通常単価(税別)
1,780
税込単価
1,958
通常出荷日:1日目

材質:金属重量(g):10.000材質詳細:アルミニウム接続ねじ:1/4

  • 材質
    金属
  • 重量 (g)
    10.000
  • 材質詳細
    アルミニウム
  • 接続ねじ
    1/4
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ノズル内径(mm)

穴径(mm)

最小発注数量
7290005394638
818-8471
2
2
1個
7290005394652
818-8472
4
4
1個
7290005394621
818-8473
6
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,780
( 1,958 )
1日目
1,780
( 1,958 )
1日目
1,780
( 1,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

材質:金属
重量(g):10.000
材質詳細:アルミニウム
接続ねじ:1/4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NOGA 2mmクールアーム用ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NOGA 2mmクールアーム用ノズル
マグネットクーラント用ノズル
“クーラントライナー”(1/4用スイベルノズル)
扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm)
扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm)
クーラントライナー(90°ノズル)
メーカーノガ・ウォーターズトラスコ中山トラスコ中山扶桑精機扶桑精機トラスコ中山
通常価格1,7804,298 -1,780 -4,4584,458652 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜8日目8日目1日目〜
材質金属金属樹脂金属金属樹脂
重量(g)10.000-----
材質詳細アルミニウム-----
接続ねじ1/4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト