ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NOGA 安全キャップ付ノースクラッチブレード (10本入)

通常単価(税別)
9,237
税込単価
10,161
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・鉄工・アルミ:◎・鋳物・真鍮:◎・ステンレス鋼:○・プラスチック:◎・刃先角度:40°・...

詳細を確認

型番:

BS9110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS9110の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BS9110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,237
( 10,161 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・鉄工・アルミ:◎
・鋳物・真鍮:◎
・ステンレス鋼:○
・プラスチック:◎
・刃先角度:40°
・摘要:安全キャップ付
・材質:ハイス
・適用ホルダ・ハンドル:NG1000、EL02003
・JANコード:7290003242481
・トラスココード:818-7074
・質量:43g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NOGA 安全キャップ付ノースクラッチブレード (10本入)の型番BS9110のページです。 型番BS9110に関する仕様情報を記載しております。
NOGA 安全キャップ付ノースクラッチブレード (10本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NOGA 安全キャップ付ノースクラッチブレード (10本入)
NOGA 安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツール
精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)
砥石付バリ取りブラシ 凹凸面バリ取りタイプ(シャンク付)
シャビーブ Mango II,直線用B10、曲線用B20の二種類のブレード付
イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000×36本)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズミスミシャビーブノガ・ウォーターズ
通常価格9,2372,2804,422-3,34025,519
通常出荷日1日目1日目1日目15日目在庫品1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト