17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

不二 FA-2C-1用アタッチメント

通常単価(税別)
1,823
税込単価
2,005
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・適合本体:FA-20-1、2CX-1・品名:カップアタッチメント・JANコード:4589...

詳細を確認

型番:

A-122693-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-122693-01の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-122693-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,823
( 2,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合本体:FA-20-1、2CX-1
・品名:カップアタッチメント
・JANコード:4589484328344
・トラスココード:798-4146
・質量:15g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不二 FA-2C-1用アタッチメントの型番A-122693-01のページです。 型番A-122693-01に関する仕様情報を記載しております。
不二 FA-2C-1用アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不二 FA-2C-1用アタッチメント
アタッチメント パワーリベッター
不二 ドリル
スイングスイベル2軸 1/4
コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 875C2MPS
不二 コレットブッシュ
メーカー不二空機大洋精工不二空機SK-11コンパクトツール不二空機
通常価格1,82312,23847,9003,64741,2342,688
通常出荷日1日目1日目5日目3日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト