ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020

通常単価(税別)
2,536
税込単価
2,790
通常出荷日:1日目

【特長】・液晶フィルターにセットするだけで、お手元の溶接ポイントが大きく見え、作業が安心して行えます。...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

171020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

171020の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
171020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,536
( 2,790 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶フィルターにセットするだけで、お手元の溶接ポイントが大きく見え、作業が安心して行えます。
【商品仕様】
・適合本体:3M[[TM上]]スピードグラス[[TM上]]自動遮光溶接面9100および9100FXAir/9100FX、9100Air、9100XXi 100V、9002NC
・度数:1.0
・縦(mm):51.5
・横(mm):108
・JANコード:7319571710205
・トラスココード:479-8104
・質量:20g
【材質/仕上】
・ポリカーボネート

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020の型番171020のページです。 型番171020に関する仕様情報を記載しております。
3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020
3M™スピードグラス™拡大レンズ
二眼型遮光グラス(#1.4・#3.0)
溶接面 カバープレートセット(外側7枚×内側3枚入り)
溶接面 カバープレートセット(外側8枚×内側6枚入り)
一眼型遮光グラス ガス溶接用プラスチック(#1.4・#3)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山マイト工業マイト工業トラスコ中山
通常価格2,5362,5363,3287,5758,1171,980
通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト