ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3Mスピードグラス100V・SL用ヘッドバンドセット難燃性フード

通常単価(税別)
13,06311,695
税込単価
14,36912,865
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スピードグラス[[TM上]]SL/100シリーズ用難燃性フードです。

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

169100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

169100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
7319571691009
トラスココード
795-2147
質量(g)
140.000
材質1
ポリアミド/綿
適合本体
9100/SL/100V、9002NC
仕様
頭巾タイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
169100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,06311,695
( 12,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピードグラス[[TM上]]SL/100シリーズ用難燃性フードです。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Mスピードグラス100V・SL用ヘッドバンドセット難燃性フードの型番169100のページです。 型番169100に関する仕様情報を記載しております。
3Mスピードグラス100V・SL用ヘッドバンドセット難燃性フードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Mスピードグラス100V・SL用ヘッドバンドセット難燃性フード
3M“スピードグラス9100用”ヘッドバンドセット難燃性ヘッドカバー
3M“スピードグラス9101用”ヘッドバンドセット難燃性ネックカバー
3Mスピードグラス保護プレート
スピードグラス9100FX用交換部品・オプション交換用ヘッドカバー
スピードグラス 9100FX用交換部品・オプションフロントカバーキット
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格13,06312,8689,7219,32312,8554,676
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他溶接面用プレートその他その他
JANコード731957169100949875801601874987580160194454939540901349875801818614987580181854
トラスココード795-2147795-2121795-2139795-2651828-9824828-9827
質量(g)140.00016.00016.000125.000200.000200.000
材質1ポリアミド/綿ポリアミド・綿ポリアミド・綿---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト