17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI 75パイ ミニパッド

通常単価(税別)
2,932
税込単価
3,225
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・摘要:マジック仕様・ペーパーサイズ(mm):75・適合機種:SI-2005・軸径(mm)...

詳細を確認

型番:

115-103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

115-103の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
115-103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,932
( 3,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・摘要:マジック仕様
・ペーパーサイズ(mm):75
・適合機種:SI-2005
・軸径(mm):6
・軸径(mm):6
・マジックシートタイプ
・JANコード:4571165783917
・トラスココード:793-8284
・質量:30g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI 75パイ ミニパッドの型番115-103のページです。 型番115-103に関する仕様情報を記載しております。
SI 75パイ ミニパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI 75パイ ミニパッド
SI 106パイ マジックパッド
SI 75×110mmマジックパッド 穴なし
SI 75×110mmレザーパッド 穴なし
SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)
SI 125φマジックパッド 穴なし
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販
通常価格2,9323,5224,1003,4375,7005,025
通常出荷日1日目6日目1日目在庫品1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト