ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“キングダイヤモンドトイシ”

“キングダイヤモンドトイシ” 3900010
  • “キングダイヤモンドトイシ”
通常単価(税別)
17,13314,378
税込単価
18,84615,816
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・砥石に比べ短時間で鋭利な刃が簡単に付き楽に研げます。・レジンボンドで1ミリのダイヤ層にしてお...

詳細を確認
  • 砥石に少量の水をかけながら御使用ください。
  • 砥石に少量の水をかけながら御使用ください。

型番:

3900010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3900010の仕様・寸法情報

粒度(#)
1000
厚さ(mm)
15
長さ(mm)
215
幅(mm)
70
JANコード
4963188101104
質量(g)
1000.0
トラスココード
818-3850
材質1
砥石:上部1mm ダイヤモンド砥粒(レジンボンド)
中仕上げ用
仕上がり
中仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
3900010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,13314,378
( 15,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥石に比べ短時間で鋭利な刃が簡単に付き楽に研げます。
・レジンボンドで1ミリのダイヤ層にしておりますので、付属のドレッサーストンで面直しができます。
【用途】
・一般刃物から超硬刃物等難削材刃物、カンナ、ノミ。

ご注意

  • 砥石に少量の水をかけながら御使用ください。
  • 砥石に少量の水をかけながら御使用ください。

商品情報

製品仕様

型番粒度厚さ(mm)長さ(mm)摘要幅(mm)質量(g)
3900010#100015215中仕上げ用701000.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“キングダイヤモンドトイシ”の型番3900010のページです。 型番3900010に関する仕様情報を記載しております。
“キングダイヤモンドトイシ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“キングダイヤモンドトイシ”
RELIEF 六角軸 ダイヤモンド砥石
リューター メタルボンドダイヤモンドディスク
ダイヤモンド インターナルバー球タイプ
深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0
ディスクタイプCBNバー
メーカーキング砥石イチネンアクセス日本精密機械工作PFERDナカニシトラスコ中山
通常価格17,1331,87712,507 -3,780 -2,100 -3,480 -
通常出荷日1日目50日目1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
粒度(#)1000120270120120140
厚さ(mm)15-----
長さ(mm)215-----
幅(mm)70-----
JANコード4963188101104-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト