17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビクター マイクロニッパ(ソフトカバー付) 110BS-125

ビクター マイクロニッパ(ソフトカバー付)

通常単価(税別)
3,002
税込単価
3,302
通常出荷日:1日目

【特長】・頭部を小さくしているので細かい作業に適しています【用途】・精密機器等の組立・修理からホビー関...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125

ご注意

  • 硬線は切断できません。

型番:

110BS-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番呼び寸法切断能力(mm)鉄線切断能力(mm)銅線全長(mm)JANコードトラスココード質量材質
110BS-125125Φ1.2Φ2.01264953998004054814-466970g構造用炭素鋼

110BS-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
110BS-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,002
( 3,302 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部を小さくしているので細かい作業に適しています
【用途】
・精密機器等の組立・修理からホビー関係等
【商品仕様】
・切断能力(mm)鉄線:Φ1.2
・切断能力(mm)銅線:Φ2.0
・全長(mm):126
・セミフラッシュ刃
・ばね付
・JANコード:4953998004054
・トラスココード:814-4669
・質量:70g
【材質/仕上】
・構造用炭素鋼

ご注意

  • 硬線は切断できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビクター マイクロニッパ(ソフトカバー付)の型番110BS-125のページです。 型番110BS-125に関する仕様情報を記載しております。
ビクター マイクロニッパ(ソフトカバー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクター マイクロニッパ(ソフトカバー付)
マイクロニッパ FT-600 117MM
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
ESD エレクトロニクスニッパー 7742
ミニチュアニッパー N-31
板ニッパ EN-30S
メーカーフジ矢白光エスコクニペックスホーザンKTC(京都機械工具)
通常価格3,0023,00710,3389,7713,0503,640
通常出荷日1日目1日目2日目1日目3日目1日目
呼び寸法125120115115100125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト