17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールバッグナイフホルダ TTH-220

ツールバッグナイフホルダ

通常単価(税別)
1,598
税込単価
1,758
通常出荷日:1日目

強力な600Dポリエステル製のツールバッグナイフホルダ。【特長】・軽量性、耐久性に優れている。・安全ベ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • カラー
    ベージュ
  • 形状
    1丁差し+ペン差し1本
  • JANコード
    4989999398106
  • トラスココード
    284-7434
  • 高さ(mm)
    230
  • 幅(mm)
    83
  • 質量(g)
    92
  • 材質1
    600デニールポリエステル
  • ベルト通し幅(mm)
    約75

型番:

TTH-220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ツールバッグナイフホルダの仕様

ツールバッグナイフホルダーの外観

ツールバッグナイフホルダーの外観

※こちらの商品画像は代表画像です。本製品の色はブラックになります。

ツールバッグナイフホルダーの使用例

ツールバッグナイフホルダーの使用例

TTH-220の仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールホルダー
カラー
ベージュ
形状
1丁差し+ペン差し1本
JANコード
4989999398106
トラスココード
284-7434
高さ(mm)
230
幅(mm)
83
質量(g)
92
材質1
600デニールポリエステル
ベルト通し幅(mm)
約75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTH-220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,598
( 1,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力な600Dポリエステル製のツールバッグナイフホルダ。
【特長】
・軽量性、耐久性に優れている。
・安全ベルトにも装着できる。
・生産国:中国。
・色:ブラック。
・形状:1丁差し+ペン差し1本。
【用途】
・梱包作業に。
・電気工事および各種修理工事に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールバッグナイフホルダの型番TTH-220のページです。 型番TTH-220に関する仕様情報を記載しております。
ツールバッグナイフホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグナイフホルダ
防水ターポリンバッグ トートバッグ
デジタル迷彩ツールホルダ(デザート色) コンパクトツールケース
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット付
防水ターポリンバッグ デイパック
ワークポジショニング腰道具4点セット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,5989,239573 -5,36012,08214,292 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールホルダーケースツールホルダーキャリーバッグケース-
カラーベージュ-デジタルデザート迷彩色---
形状1丁差し+ペン差し1本--内線工事用電工袋 前ポケット付--
JANコード4989999398106--4989999447033--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト