17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガードバー収納・設置用袋 ロンリータイガー 2mタイプ

通常単価(税別)
6,376
税込単価
7,014
通常出荷日:1日目

【特長】・特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。・ショルダーベルトを3本掛...

詳細を確認

    ご注意

    • ガードバーは付属していません。

    型番:

    TLTG-20BG
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TLTG-20BGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TLTG-20BG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,376
    ( 7,014 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。
    ・ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。
    【用途】
    ・ガードバーの設置作業・保管に。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・幅(mm):300
    ・長さ(m):2.13
    ・対応ガードバーサイズ(m):2
    ・JANコード:4989999479607
    ・トラスココード:819-1788
    ・質量:1000g
    【材質/仕上】
    ・ポリエステル

    ご注意

    • ガードバーは付属していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガードバー収納・設置用袋 ロンリータイガー 2mタイプの型番TLTG-20BGのページです。 型番TLTG-20BGに関する仕様情報を記載しております。
    ガードバー収納・設置用袋 ロンリータイガー 2mタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガードバー収納・設置用袋 ロンリータイガー 2mタイプ
    ガードバー収納・設置用袋 ロンリータイガー 1.5mタイプ
    大収納バッグ
    大口収納バッグ
    ウエストライン 収納工具 WBシリーズ
    長尺物用収納バッグ TLB-1200
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山DBLTACTフジ矢トラスコ中山
    通常価格6,3765,7124,512 -1,036 -2,366 -6,352
    通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト