17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダストニッパ部品

  • 部品種類
    その他交換部品
  • JANコード
    4953998010000
  • トラスココード
    791-9964
  • 質量(g)
    12.000
  • 品名
    ダストセット
  • サイズ
    全長:138mm

型番:

D-0
解除
    数量:

    D-0の仕様・寸法情報

    部品種類
    その他交換部品
    JANコード
    4953998010000
    トラスココード
    791-9964
    質量(g)
    12.000
    品名
    ダストセット
    サイズ
    全長:138mm

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D-0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,740
    ( 3,014 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダストニッパの交換部品です。
    ・全長(mm):138
    ・質量:12g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダストニッパ部品の型番D-0のページです。 型番D-0に関する仕様情報を記載しております。
    ダストニッパ部品のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ケーブルカットに使用
    4
    満足度:4.0
    同じものを使用しています 線をカットしたときに飛び散らないため安全です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダストニッパ部品
    精密ニッパー N-58用部品
    バネセット
    ヒートニッパ用デジタル表示トランス
    ヒートニッパ用トランス TRF25
    ヒートニッパ用トランス・替ヒーター替ヒーター
    メーカーフジ矢ホーザントップ工業室本鉄工室本鉄工室本鉄工
    通常価格2,74041051642,86320,1421,544 -
    通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
    部品種類その他交換部品その他交換部品-トランストランスヒーター
    JANコード4953998010000-----
    トラスココード791-9964-----
    質量(g)12.000-----
    品名ダストセット-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ニッパー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました