17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイパワーニッパ エラストマG 370HG-175 370HG-175

ハイパワーニッパ エラストマG 370HG-175

通常単価(税別)
3,922
税込単価
4,314
通常出荷日:1日目

【特長】・硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。・偏心機構採用で軽い切れ味です。・圧...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    175

型番:

370HG-175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
発泡性エラストマー使用で手への疲れを軽減します

370HG-175の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
370HG-175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,922
( 4,314 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。
・偏心機構採用で軽い切れ味です。
・圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。
・軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパワーニッパ エラストマG 370HG-175の型番370HG-175のページです。 型番370HG-175に関する仕様情報を記載しております。
ハイパワーニッパ エラストマG 370HG-175のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワーニッパ エラストマG 370HG-175
ハイパワーニッパ エラストマG 371HG-175
強力ニッパ NI-150
光ファイバー用ニッパー 7251-160
ニッパ NPN-150・NPN-150BW
ニッパ PC4
メーカーフジ矢フジ矢トップ工業クニペックスNEPROS室本鉄工
通常価格3,9225,8202,9657,7388,5053,516
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
呼び寸法175175150160150125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト