ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力ニッパ(薄刃)361A-175・361A-200

強力ニッパ(薄刃)361A-175・361A-200 361A-175
通常単価(税別)
3,920
税込単価
4,312
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラットな切断面を実現しました。

型番:

361A-175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

361A-175の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
本体材質
構造用炭素鋼
グリップ種類
樹脂
JANコード
4953998001206
トラスココード
791-8071
刃表面形状
ラウンド刃
切断能力(mm)軟鉄線
φ2.4
重量(g)
250

型番リスト

表示件数
型番
361A-175

呼び寸法

JANコード

トラスココード

切断能力(mm)軟鉄線

重量

(g)

最小発注数量
175
4953998001206
791-8071
φ2.4
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,920
( 4,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラットな切断面を実現しました。

商品情報

製品仕様

型番呼び寸法本体材質グリップ種類
361A-200200構造用炭素鋼樹脂
361A-175175構造用炭素鋼樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力ニッパ(薄刃)361A-175・361A-200の型番361A-175のページです。 型番361A-175に関する仕様情報を記載しております。
強力ニッパ(薄刃)361A-175・361A-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ニッパ(薄刃)361A-175・361A-200
ニッパ PC4
ピアノ線強力ニッパ
(メリー印)鋭刃付強力ニッパ
鋼線ニッパ P56-120
ビクタープラス 強力ニッパー(薄刃)
メーカーフジ矢室本鉄工スリーピークス技研室本鉄工室本鉄工VICTOR(花園工具)
通常価格3,9203,5164,9303,224 -3,5027,358 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
本体材質構造用炭素鋼炭素鋼炭素工具鋼炭素鋼炭素鋼クロムバナジウム鋼
グリップ種類樹脂ポリ塩化ビニール塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールエラストマー樹脂
刃表面形状ラウンド刃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト