17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

三枚合せエッジニッパ
トップ工業
六角棒L形レンチ
TONE
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ

斜ニッパ ラウンド刃 皮むき穴付

通常単価(税別)
3,212
税込単価
3,533
通常出荷日:1日目

【特長】・銅線・より線・鉄線の細い線の切断に最適です。・皮むき穴付(φ1.2とφ1.8)です。【用途】...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 本体材質
    構造用炭素鋼
  • グリップ種類
    樹脂
  • JANコード
    4953998001091
  • トラスココード
    814-4692
  • 重量 (g)
    140

型番:

322AE-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

322AE-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
本体材質
構造用炭素鋼
グリップ種類
樹脂
JANコード
4953998001091
トラスココード
814-4692
重量(g)
140

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
322AE-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,212
( 3,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅線・より線・鉄線の細い線の切断に最適です。
・皮むき穴付(φ1.2とφ1.8)です。
【用途】
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

斜ニッパ ラウンド刃 皮むき穴付の型番322AE-150のページです。 型番322AE-150に関する仕様情報を記載しております。
斜ニッパ ラウンド刃 皮むき穴付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
斜ニッパ ラウンド刃 皮むき穴付
二枚式ばね付斜ニッパ
斜ニッパ ラウンド刃 322A
“斜ニッパ”
(メリー印)斜ニッパ
ニッパ(斜刃2枚合わせ) 505-125・505-150
メーカーフジ矢室本鉄工フジ矢フジ矢室本鉄工フジ矢
通常価格3,2124,6963,5493,6193,182 -3,998 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法150125----
本体材質構造用炭素鋼炭素鋼構造用炭素鋼構造用炭素鋼炭素鋼特殊鋼
グリップ種類樹脂ポリ塩化ビニール樹脂ビニール樹脂ポリ塩化ビニール樹脂
JANコード4953998001091-----
トラスココード814-4692-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト