17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片手ショックレスハンマー TKS-20
  • 片手ショックレスハンマー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

片手ショックレスハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TKS-20

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。
・特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
【用途】
・鋳造・鉄工作業全般。
・刻印・マーク・ポンチの打ち込み。
【材質】
・頭部:機械構造用炭素鋼
・柄:スチール
・グリップ:熱可塑エラストマー(TPR)

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
328
呼称
2ポンド
JANコード
4989999481532
トラスココード
819-1288
質量(g)
950.000
材質1
頭部:機械構造用炭素鋼
材質2
柄:スチール
材質3
グリップ:熱可塑エラストマー(TPR)
頭径(mm)
37.5
頭長(mm)
111
呼称(ポンド)
2
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト