17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚
  • TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚
通常単価(税別)
3,8554,279
税込単価
4,2414,707
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能にし...

詳細を確認
  • 切断初動は低速でゆっくり被削材に食い込ませてください。
  • ブレードの根元に近い部分で切断してください。
  • 切断初動は低速でゆっくり被削材に食い込ませてください。 ブレードの根元に近い部分で切断してください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

TBS-150-14-HST-5P/TBS-228-14-HST-5P/TBS-300-14-HST-5P

TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚 図面

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
150
130
4989999476637
819-5243
140
2個
228
200
4989999476644
819-5244
211
2個
300
280
4989999476651
819-5245
280
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,889
( 4,278 )
4日目
3,855
( 4,241 )
1日目
4,279
( 4,707 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能にしています。
・柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。
・9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。
・従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。
・精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。
【用途】
・ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。
・解体現場作業に。

ご注意

  • 切断初動は低速でゆっくり被削材に食い込ませてください。
  • ブレードの根元に近い部分で切断してください。
  • 切断初動は低速でゆっくり被削材に食い込ませてください。 ブレードの根元に近い部分で切断してください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚
TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード
バイメタルセーバーソーブレード(リフォーム・リサイクル用)
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・塩ビ・ALC用) 10枚入
WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード 6 TPI
セーバーソーブレード木工用
メーカートラスコ中山トラスコ中山河部精密工業河部精密工業ミルウォーキー(MILWAUKEE)河部精密工業
通常価格3,855-3,415 -7,4677,8555,066 -1,289
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目1日目9日目1日目
山数1410/14141469
刃先材質バイメタルハイスバイメタルハイスコバルト入バイメタルハイス鋼コバルト入バイメタルハイス鋼炭素工具鋼SK(合金鋼)
厚み(mm)1.11.31.250.91.30.9
厚さ(mm)1.1-----
切断能力(mm)ステンレス管材・鉄10~20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト