17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーラバーハンマー RH-10VLT
  • スーパーラバーハンマー

スーパーラバーハンマー

通常単価(税別)
2,387
税込単価
2,626
通常出荷日:1日目

【特長】・従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしています。・ワークや置き場所をキ...

詳細を確認
  • 頭部(径) (mm)
    32
  • 頭部(長さ) (mm)
    112
  • 全長 (mm)
    300
  • 頭部材質
    樹脂
  • 呼称
    1ポンド
  • JANコード
    4963360216435
  • トラスココード
    799-5113
  • 質量(g)
    480
  • 材質1
    ヘッド:国産ゴム
  • 材質3
    グリップ・ヘッドカバー:軟質塩化ビニール(PVC)

型番:

RH-10VLT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:RH-10VLT
【商品仕様】
・頭径(mm):32
・適合機種:1
・呼称:1ポンド
・全長(mm):300
・頭長(mm):112
【材質】    
・ヘッド:天然ゴム
・柄:ポリプロピレン(PP)
・グリップ・ヘッドカバー:軟質塩化ビニール(PVC)

RH-10VLTの仕様・寸法情報

頭部(径)(mm)
32
頭部(長さ)(mm)
112
全長(mm)
300
頭部材質
樹脂
呼称
1ポンド
JANコード
4963360216435
トラスココード
799-5113
質量(g)
480
材質1
ヘッド:国産ゴム
材質3
グリップ・ヘッドカバー:軟質塩化ビニール(PVC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RH-10VLT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,387
( 2,626 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしています。
・ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。
・軽くて強いポリプロピレン柄です。
・狭いところでも叩けるグリップエンドです。
・ヘッドは取り替えが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーラバーハンマーの型番RH-10VLTのページです。 型番RH-10VLTに関する仕様情報を記載しております。
スーパーラバーハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーラバーハンマー
ケレンハンマー
杭打ちハンマー
杭打ちハンマー KP-6
ラバーハンマー
スーパーNTプラハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格2,3871,8457,2466,1231,5563,279
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
頭部(径)(mm)322259553232
頭部(長さ)(mm)112140145125112112
全長(mm)300290590590310300
頭部材質樹脂炭素鋼炭素鋼炭素鋼その他ナイロン
呼称1ポンド3/48ポンド6ポンド1ポンド#1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト