17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーNTプラハンマー

通常単価(税別)
3,279
税込単価
3,607
通常出荷日:1日目

従来の打撃力や打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしたプラハンマーです。【特長】・ワークや置き...

詳細を確認

型番:

NT-10VLT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:NT-10VLT
【商品仕様】
・ヘッド硬度 HDD70°
・呼称(ポンド):1
・頭径(mm):32
・頭長(mm):112
・全長(mm):300
【材質】    
・ヘッド:強化ナイロン
・柄:ポリプロピレン(PP)
・グリップ・ヘッドカバー:軟質塩化ビニール(PVC)

NT-10VLTの仕様・寸法情報

商品タイプ
ソフトハンマー(樹脂ヘッド)
頭部(径)(mm)
32
頭部(長さ)(mm)
112
全長(mm)
300
頭部材質
ナイロン
柄材質
ポリプロピレン(PP)
呼称
#1
頭部質量(kg)
0.34
JANコード
4963360213434
トラスココード
799-5059
質量(kg)
0.48
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NT-10VLT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,279
( 3,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

従来の打撃力や打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしたプラハンマーです。
【特長】
・ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。
・柄尻でも叩くことのできる、軽くて強いポリプロピレン柄を採用。
・握りやすく滑りにくい次世代型グリップデザイン。
・ヘッドはワレやカケに強い強化ナイロン製。
【仕様】
・ヘッド硬度:HDD 70°
・使用温度:-10~50℃
【主な用途】
・機械などの修理
・ジグなどの取り付け、取り外し
・木製品の組み立て

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーNTプラハンマーの型番NT-10VLTのページです。 型番NT-10VLTに関する仕様情報を記載しております。
スーパーNTプラハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーNTプラハンマー
OH ラバー&プラハンマー#1
グリーン電工レンチハンマー
ヘッド交換ハンマー(中)
丸型掛矢 硬質プラスチック製
1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業ANEXトラスコ中山エスコ
通常価格3,2791,7614,6071,5714,24015,027
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目2日目
商品タイプソフトハンマー(樹脂ヘッド)ゴムハンマー電工ハンマー両口ハンマーカケヤ両口ハンマー
頭部(径)(mm)3232252013065
頭部(長さ)(mm)11211210575230130
全長(mm)300310255265900355
頭部材質ナイロン樹脂 / その他炭素鋼炭素銅 / ナイロン / 真鍮その他炭素鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト