ツール用品技術窓口

ガードバー収納・設置用袋 ロンリータイガー 1.5mタイプ

通常単価(税別)
5,712
税込単価
6,283
通常出荷日:1日目

【特長】・特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。・ショルダーベルトを3本掛...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 全長 (mm)
    1630
  • JANコード
    4989999479591
  • トラスココード
    819-1787
  • 高さ(mm)
    300
  • ブラック
  • 幅(mm)
    300
  • 質量(g)
    730
  • 材質
    本体:1680デニール ポリエステル、ベルト:ポリエステル

ご注意

  • ガードバーは付属していません。

型番:

TLTG-15BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TLTG-15BGの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
全長(mm)
1630
JANコード
4989999479591
トラスココード
819-1787
高さ(mm)
300
ブラック
幅(mm)
300
質量(g)
730
材質
本体:1680デニール ポリエステル、ベルト:ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TLTG-15BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,712
( 6,283 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。
・ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。
・ガードバーを運んで設置が1人で可能な収納設置袋です。
【用途】
・ガードバーの設置作業、保管
【仕様】
・対応ガードバーサイズ:1.5m
・最大収納本数:25本

ご注意

  • ガードバーは付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガードバー収納・設置用袋 ロンリータイガー 1.5mタイプの型番TLTG-15BGのページです。 型番TLTG-15BGに関する仕様情報を記載しております。
ガードバー収納・設置用袋 ロンリータイガー 1.5mタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
折りたたみ式担架収納用に
4
満足度:4.0
折りたたみ式担架を何かカバーに入れて 保管しておきたく袋を探していました。 ちょうどいいサイズでした。が 確認不足でした...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガードバー収納・設置用袋 ロンリータイガー 1.5mタイプ
ガードバー収納・設置用袋 ロンリータイガー 2mタイプ
大収納バッグ
大口収納バッグ
ウエストライン 収納工具 WBシリーズ
長尺物用収納バッグ TLB-1200
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山DBLTACTフジ矢トラスコ中山
通常価格5,7126,3764,512 -1,036 -2,366 -6,352
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目〜1日目
商品タイプ--
商品用途キャリーバッグ--キャリーバッグツールバッグツールバッグ
全長(mm)1630----1200
JANコード4989999479591----4989999891508
トラスココード819-1787----115-1133

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト