17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO EVAフォーム 黒×オレンジ 3段式キャビネット用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO EVAフォーム 黒×オレンジ 3段式キャビネット用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TIT62SBKF1

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ブラック・オレンジ2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
・カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
・収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。
【用途】
・TIT62S-BK用の専用フォームです。
【商品仕様】
・色:ブラック×オレンジ
・縦(mm):190
・横(mm):500
・厚さ(mm):33
・摘要:2段目用
・適合機種:TIT62SBK
・適合機種:TIT62SBK
・摘要:2段目用
・JANコード:4989999413922
・トラスココード:776-1821
・質量:129g
【材質/仕上】
・EVA

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989999413915
トラスココード
776-1813
材質1
EVA
質量(g)
130

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト