17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ステンレスケレン棒”

通常単価(税別)
3,1624,620
税込単価
3,4785,082
通常出荷日:1日目

【特長】・刃部はステンレス鋼(SUS420J2)を使用しています。・錆に強く内装や海側の作業に適してい...

詳細を確認
  • 材質1
    刃部:ステンレス鋼(SUS420J2)●柄:スチール

ご注意

  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。
  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
100
1115
4953673401208
800.000
818-4302
1個
100
665
4953673401215
550.000
818-4301
1個
120
1400
4953673401239
1050.000
818-4303
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,390
( 3,729 )
1日目
3,162
( 3,478 )
1日目
4,620
( 5,082 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃部はステンレス鋼(SUS420J2)を使用しています。
・錆に強く内装や海側の作業に適しています。
・柄部はカラーコーティング仕上げです。
【用途】
・錆落し・ペンキはがし・床材・壁紙はがしに。
・スクレイパーとして。

ご注意

  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。
  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ステンレスケレン棒”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ステンレスケレン棒”
パイプケレン棒
ケレン棒
タガネ(フラット・ロング)
MOKUBA 超硬ハガース D40-45
RENNSTEIG チゼル ハンドガード付 刃幅29mm
メーカー須佐製作所MOKUBANTPBスイスツールズMOKUBARENNSTEIG
通常価格3,162-2,0838,6002,284 -5,0002,782 -
通常出荷日1日目2日目40日目1日目〜1日目2日目
材質1刃部:ステンレス鋼(SUS420J2)●柄:スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト