17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TAK TAK-8K

プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TAK

通常単価(税別)
1,193
税込単価
1,312
通常出荷日:2日目

【特長】・切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能。・【TAK-8K】:波型ウ...

詳細を確認
  • 対応商品
    プロテクターケース
  • JANコード
    4989999480764
  • トラスココード
    818-9497
  • 材質1
    ウレタン
  • 蓋側波型ウレタンサイズ間口×奥行×高さ(mm)
    235×145×35
  • 本体側切れ目入ウレタンサイズ間口×奥行×高さ(mm)
    235×145×30
  • 質量 (g)
    40

型番:

TAK-8K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プロテクターツールケース用 緩衝ウレタン TAK-8Kの仕様

波型ウレタン(軟質)の外観

波型ウレタン(軟質)の外観

波型ウレタンサイズ:間口235×奥行145×高さ35mm

切れ目入りウレタン(硬質)の外観

切れ目入りウレタン(硬質)の外観

切れ目入りウレタンサイズ:間口235×奥行145×高さ30mm

使用例/詳細

プロテクターツールケース用 緩衝ウレタンの使用例

プロテクターツールケース用 緩衝ウレタンの使用例

波型ウレタンの詳細

波型ウレタンの詳細

切れ目入りウレタンの詳細

切れ目入りウレタンの詳細

※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

TAK-8Kの仕様・寸法情報

対応商品
プロテクターケース
JANコード
4989999480764
トラスココード
818-9497
材質1
ウレタン
蓋側波型ウレタンサイズ間口×奥行×高さ(mm)
235×145×35
本体側切れ目入ウレタンサイズ間口×奥行×高さ(mm)
235×145×30
質量(g)
40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAK-8K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,193
( 1,312 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能。
・【TAK-8K】:波型ウレタンと切れ目ウレタンで構成
・【TAK-5K】【TAK-6K】:切れ目ウレタンのみで構成
・波型ウレタン:軟質、切れ目入りウレタン:硬質/切れ目15mm角
【用途】
・プロテクターツールケース用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TAKの型番TAK-8Kのページです。 型番TAK-8Kに関する仕様情報を記載しております。
プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TAKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TAK
TRUSCO プロテクターツールケース用緩衝ウレタン
プロテクターツールケース TAK-33
プロテクターツールケース用衝撃ウレタン
プロテクターツールケース用ハンドル 伸縮ハンドル
プロテクターツールケース用ハンドル 小ハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,193739 -1,6704,227 -6,943630
通常出荷日2日目1日目〜1日目在庫品1日目〜4日目1日目
対応商品プロテクターケースプロテクターケース-プロテクターケースプロテクターケース-
JANコード4989999480764-----
トラスココード818-9497-----
材質1ウレタンウレタン-ウレタンアルミ、ABS樹脂-
蓋側波型ウレタンサイズ間口×奥行×高さ(mm)235×145×35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト