17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジオペンチ 皮むき穴(1.6φ)付

通常単価(税別)
3,1013,007
税込単価
3,4113,308
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・プライヤー部がありパイプやナットを回しやすくなっています。・皮むき穴(1.6φ)付です。・J...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • グリップ種類
    樹脂
  • JANコード
    4953998002012
  • トラスココード
    814-4682
  • 重量 (g)
    140
  • 本体材質
    構造用炭素鋼

型番:

280A-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

280A-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
グリップ種類
樹脂
JANコード
4953998002012
トラスココード
814-4682
重量(g)
140
本体材質
構造用炭素鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
280A-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,1013,007
( 3,308 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・プライヤー部がありパイプやナットを回しやすくなっています。
・皮むき穴(1.6φ)付です。
・JIS(B4631)規格品です。
【用途】
・電気工事・金工作業・機械部品の組立など。
【材質】
・構造用炭素鋼
・グリップ:樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ 皮むき穴(1.6φ)付の型番280A-150のページです。 型番280A-150に関する仕様情報を記載しております。
ラジオペンチ 皮むき穴(1.6φ)付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ 皮むき穴(1.6φ)付
ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ
ラジオペンチ(バネ付) 350S-150
万能ラジオペンチ 320S-150
ミニテック ピンセットラジオペンチ(ベントタイプ) MP8-150
ステンレスラジオペンチ 350H-150
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格3,1014,8064,2414,3522,7606,894
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法150110150150150150
グリップ種類樹脂-----
JANコード49539980020124952520033364----
トラスココード814-4682447-0656117-8717375-5436276-2838117-9390
重量(g)1405712012050120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト