17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI エアダイグラインダー

通常単価(税別)
24,982
税込単価
27,480
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れたタイプです。・軸ブレが無い高級コレットを使用しています。【用途】・金属の研磨作...

詳細を確認

型番:

SI-SG20E-6R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-SG20E-6Rの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-SG20E-6R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,982
( 27,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたタイプです。
・軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
【用途】
・金属の研磨作業用。
【商品仕様】
・チャック内径(mm):6
・全長(mm):172
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):26000
・空気消費量([[M3]]/min):0.41
・ホース取付口:Rc1/4
・排気:後方
・使用空気圧力:0.6MPa
・バルブタイプ:ロータリー
・排気ホース付
・JANコード:4571165784297
・トラスココード:794-8514
・質量:0.51kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI エアダイグラインダーの型番SI-SG20E-6Rのページです。 型番SI-SG20E-6Rに関する仕様情報を記載しております。
SI エアダイグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI エアダイグラインダー
SI チャックハンドル
SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ
SI ロータリーブレード (2枚入)
SI ピラーカットブレード (2枚入)
SI ドリルチャックセット10mmタイプ
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販
通常価格24,9821,27132,3037,3208,5883,295
通常出荷日1日目6日目1日目4日目在庫品1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト