17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI ギアードサンダー SI-3115RM

SI ギアードサンダー

通常単価(税別)
56,415
税込単価
62,057
通常出荷日:1日目

【特長】・回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。・ギアアクションメカニズムは、研磨目が...

詳細を確認

    型番:

    SI-3115RM
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SI-3115RMの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SI-3115RM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    56,415
    ( 62,057 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。
    ・ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。
    ・強力吸じん式です。
    【用途】
    ・パテの荒研ぎ、塗膜はがし。
    ・金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し研磨。
    【商品仕様】
    ・オービットダイヤ(mm):4.4
    ・ペーパーサイズ(mm):125
    ・全長(mm):166
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):1000
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.19
    ・ホース取付口:Rc1/4
    ・排気:後方
    ・使用ペーパー:マジックシートタイプ
    ・無負荷回転数(rpm):1000
    ・使用空気圧力:0.6MPa
    ・JANコード:4571165780824
    ・トラスココード:794-8450
    ・質量:1.49kg
    【セット内容/付属品】
    ・吸じん用ダストバック、ダストホース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SI ギアードサンダーの型番SI-3115RMのページです。 型番SI-3115RMに関する仕様情報を記載しております。
    SI ギアードサンダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SI ギアードサンダー
    SI ニードルスケーラー
    SI エアダイグラインダー
    SI チャックハンドル
    SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ
    SI ピラーカットブレード (2枚入)
    メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販
    通常価格56,41541,76024,9821,27132,3038,588
    通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト