ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
NO.55083
2026年02月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・APS-100用研磨ペーパーです。
【商品仕様】
・適合機種:APS-100
・粒度(#):400
・ペーパーサイズ(mm):100
・品名:研磨ペ-パー #400ベルクロ
・箱入数(個):50
・JANコード:4992338550837
・トラスココード:814-7833
・質量:155g