17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

簡易ミニ騒音計

通常単価(税別)
10,531
税込単価
11,584
通常出荷日:1日目

【特長】・ボタン一つで簡単に騒音が測定可能です。・MAX/MIN値ホールド機能付きです。・バックライト...

詳細を確認
  • 周波数範囲 (Hz)
    31.5~8000
  • トラスココード
    787-9792
  • 測定範囲(dB)
    30~130
  • 分解能(dB)
    0.1
  • JANコード
    4989999465044
  • 質量(g)
    152.000

型番:

TSN-MN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

簡易ミニ騒音計 商品イメージ(1)

外観図1

バックライト付

バックライト付

簡易ミニ騒音計 商品イメージ(2)

外観図2

製品の基本仕様・特長

  • 幅×奥行×高さ:55×38×144mm
  • 周波数特性:A
  • 測定範囲:30~130dB
  • 分解能:0.1dB
  • 周波数範囲:31.5~8,000Hz
  • 電源:9V角型乾電池×1本(別売)
  • 測定精度:±1.5dB
  • 質量/質量単位:152g
  • 生産国:中国

図面

TSN-MN

簡易ミニ騒音計 図面

TSN-MNの仕様・寸法情報

周波数範囲(Hz)
31.5~8000
トラスココード
787-9792
測定範囲(dB)
30~130
分解能(dB)
0.1
JANコード
4989999465044
質量(g)
152.000
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSN-MN
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,531
( 11,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタン一つで簡単に騒音が測定可能です。
・MAX/MIN値ホールド機能付きです。
・バックライト付で見易いです。
【用途】
・交通、住宅、工場、機械の騒音測定用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易ミニ騒音計の型番TSN-MNのページです。 型番TSN-MNに関する仕様情報を記載しております。
簡易ミニ騒音計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易ミニ騒音計
簡易ミニ照度計
簡易ミニ風速計(風速・温度)
デジタル騒音計
SDカード付騒音計
デジタル騒音計 軽量ボディー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山カスタムA-Gas Japan(旧FUSO)テストー
通常価格10,53112,38912,78015,75050,75066,572
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
周波数範囲(Hz)31.5~8000--30~13031.5~800031.5~8000
トラスココード787-9792787-9784787-9776---
測定範囲(dB)30~130-----
分解能(dB)0.1-----
JANコード498999946504449899994650374989999465020---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト