17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SIBATA 小型マノメーター FP-1型 080140-820
  • SIBATA 小型マノメーター FP-1型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SIBATA 小型マノメーター FP-1型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

080140-820

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シリコン圧力素子を使用し、-25~25Paの範囲の微小差圧を精度よく測定します。
・アスベスト除去工事の解体現場での隔離室における負圧管理測定に使用可能です。
【用途】
・アスベスト除去現場の負圧監視。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

計測範囲(Pa)
-25.0~25.0
分解能(Pa)
0.1
連続動作時間
約20時間
JANコード
4589988660827
質量(g)
343.000
トラスココード
799-5679

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト