17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

簡易ミニ照度計 TSD-MN
  • 簡易ミニ照度計

簡易ミニ照度計

通常単価(税別)
12,389
税込単価
13,628
通常出荷日:1日目

【特長】・ボタンひとつで簡単に照度測定が可能です。・最大測定値・最小値ホールド(MAX/MINホールド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • トラスココード
    787-9784
  • 測定範囲(lx)
    0~200000
  • 分解能(lx)
    0.1~100
  • JANコード
    4989999465037
  • 質量(g)
    158.000
  • 奥行(mm)
    38
  • 幅(mm)
    55
  • 測定精度
    (±5%rdg±10dgt)
  • 電源
    積層型9V乾電池×1本(別売)

型番:

TSD-MN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

簡易ミニ照度計 商品イメージ
バックライト付

バックライト付

製品の基本仕様・特長

  • 幅×奥行×高さ:55×38×172mm
  • 測定範囲:0~200,000lx
  • 分解能:1~100lx
  • 測定精度:(±5%rdg±10dgt)
  • 測定方式:シリコンフォトダイオード
  • 電源:積層型9V乾電池×1本(別売)
  • 質量/質量単位:158g
  • 生産国:中国

図面

TSD-MN

簡易ミニ照度計 図面

TSD-MNの仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
トラスココード
787-9784
測定範囲(lx)
0~200000
分解能(lx)
0.1~100
JANコード
4989999465037
質量(g)
158.000
奥行(mm)
38
幅(mm)
55
測定精度
(±5%rdg±10dgt)
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSD-MN
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,389
( 13,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンひとつで簡単に照度測定が可能です。
・最大測定値・最小値ホールド(MAX/MINホールド)機能付なので、見やすく便利です。
・バックライト付です。
【用途】
・環境調査・建築現場での照度測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易ミニ照度計の型番TSD-MNのページです。 型番TSD-MNに関する仕様情報を記載しております。
簡易ミニ照度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易ミニ照度計
簡易ミニ騒音計
簡易ミニ風速計(風速・温度)
デジタル照度計 TLX-204
風速計(風速・温度)ベーン式
風速計 ミニ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山東京硝子器械
通常価格12,38910,53112,78020,16721,52420,202
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目6日目
商品タイプ照度計--照度計風速計風速計
測定項目照度--照度風速 / 温度風速 / 温度
トラスココード787-9784787-9792787-9776402-7108415-0945-
測定範囲(lx)0~200000--0~200000--
分解能(lx)0.1~100--0.1--

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト