ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“キングS-1”

通常単価(税別)
7,3144,510
税込単価
8,0454,961
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。・刃物と砥石の吸い...

詳細を確認
  • ご使用時は順次水を補給しながら研いでください。

型番:

0400015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0400015の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
質量(g)
900.000
仕上がりタイプ
最終超仕上用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0400015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3144,510
( 4,961 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。
・刃物と砥石の吸い付きが良いです。
・研ぎやすく、刃付けが早いので、刃先を傷めません。
【用途】
・かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用。

ご注意

  • ご使用時は順次水を補給しながら研いでください。

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ粒度
0400015210×73×22mm#6000 最終超仕上用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“キングS-1”の型番0400015のページです。 型番0400015に関する仕様情報を記載しております。
“キングS-1”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“キングS-1”
“キングゴールドG-1”
キングデラックス
キングデラックス No.300(不吸水性)
ヤマト 油砥石 角 Aコンビ 100×25×13
オイルストーンコンビタイプ
メーカーキング砥石キング砥石キング砥石キング砥石大和製砥所大和製砥所
通常価格7,31412,1194,2512,4811,8042,499 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石油砥石油砥石
質量(g)900.000-----
仕上がりタイプ最終超仕上用最終超仕上用中仕上げ用---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト