ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

“キングトイシ・ネオ ST-2”

“キングトイシ・ネオ ST-2” 0300601
通常単価(税別)
4,7043,189
税込単価
5,1743,508
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・ステンレス刃物専用砥石です。・砥石に水をかけるだけで、簡単に研ぐことができます。・最高級研磨...

詳細を確認
  • ご使用時は順次水を補給しながら研いでください。

型番:

0300601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0300601の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
質量(g)
950.000
仕上がりタイプ
中仕上げ用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0300601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7043,189
( 3,508 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス刃物専用砥石です。
・砥石に水をかけるだけで、簡単に研ぐことができます。
・最高級研磨材を使用していますので硬度にムラがなく、ソフトなタッチで簡単に満足のいただける刃付けができます。
【用途】
・ステンレス刃物。

ご注意

  • ご使用時は順次水を補給しながら研いでください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
0300601一般砥石

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“キングトイシ・ネオ ST-2”の型番0300601のページです。 型番0300601に関する仕様情報を記載しております。
“キングトイシ・ネオ ST-2”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“キングトイシ・ネオ ST-2”
セラミックストーン CS40-6
耐熱セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#220相当(こげ茶)
ルビーストーンスティック
オイルストーンコンビタイプ
ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mm
メーカーキング砥石UHTミスミアルゴファイルジャパン大和製砥所ミニター
通常価格4,7046,515 -3,8603,278 -2,499 -11,028 -
通常出荷日6日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ一般砥石セラミックファイバー砥石セラミックファイバー砥石ルビー砥石油砥石一般砥石
質量(g)950.000-----
仕上がりタイプ中仕上げ用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト