ツール用品技術窓口

確定しました

キングデラックス

通常単価(税別)
4,251
税込単価
4,676
通常出荷日:1日目

【特長】・あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です・特殊砥材にて製作されていますので品質は永久...

詳細を確認
  • 使用前3分程度水に浸し、砥石に充分水を含ませてからご使用ください。

型番:

0300025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0300025の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
JANコード
4963188100206
トラスココード
818-3847
質量(g)
960.0
材質1
砥石:特殊砥材
仕上がりタイプ
中仕上げ用

型番リスト

表示件数
型番
0300025

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
4963188100206
818-3847
960.0
砥石:特殊砥材
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,251
( 4,676 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です
・特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変です
・短時間で切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます
【用途】
・かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用

ご注意

  • 使用前3分程度水に浸し、砥石に充分水を含ませてからご使用ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番粒度寸法(mm)
0300025#1000/中仕上用207×66×34
0300036#1200/中仕上用207×66×34
0300058#800・#1000・#1200/中仕上用209×70×60

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キングデラックスの型番0300025のページです。 型番0300025に関する仕様情報を記載しております。
キングデラックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングデラックス
キングデラックス No.300(不吸水性)
“キングS-1”
“キングゴールドG-1”
ヤマト 油砥石 角 Aコンビ 100×25×13
オイルストーンコンビタイプ
メーカーキング砥石キング砥石キング砥石キング砥石大和製砥所大和製砥所
通常価格4,2512,4814,5118,8071,8042,499 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石油砥石油砥石
仕上がりタイプ中仕上げ用-最終超仕上用最終超仕上用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト