17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヒラタ印 ごくかるバラシバール1050mm 02032

ヒラタ印 ごくかるバラシバール1050mm

通常単価(税別)
5,461
税込単価
6,007
通常出荷日:1日目

【特長】・熱処理鋼管を使用し、非常に強く軽量です。・落下防止ケーブル用穴付です。・国内最軽量【用途】・...

詳細を確認

    型番:

    02032
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    02032の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    02032
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,461
    ( 6,007 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱処理鋼管を使用し、非常に強く軽量です。
    ・落下防止ケーブル用穴付です。
    ・国内最軽量
    【用途】
    ・釘抜き、テコ、ハガシ作業。
    【商品仕様】
    ・刃幅(mm):30
    ・全長(mm):1050
    ・JANコード:4960408042575
    ・トラスココード:791-7082
    ・質量:1.76kg
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼
    ・熱処理鋼管

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヒラタ印 ごくかるバラシバール1050mmの型番02032のページです。 型番02032に関する仕様情報を記載しております。
    ヒラタ印 ごくかるバラシバール1050mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヒラタ印 ごくかるバラシバール1050mm
    ヒラタ印 ごくかるバール900mm
    バクマ ちょーかるバラシバール
    平バラシバール
    モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm
    バクマ ちょーかるバール
    メーカーヒラタ印ヒラタ印バクマ工業MOKUBAMOKUBAバクマ工業
    通常価格5,4614,4135,178 -4,050 -6,2751,960 -
    通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト