17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ナットドライバー“190IVDE” 005300

絶縁ナットドライバー“190IVDE”

通常単価(税別)
2,616
税込単価
2,878
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。・-40℃の低温環境下で...

詳細を確認
  • 軸長 (mm)
    125
  • 全長 (mm)
    223
  • JANコード
    4013288032485
  • トラスココード
    796-0654
  • 質量(g)
    92.400
  • 二面幅寸法(mm)
    5.5
  • 材質1
    特殊工具鋼

型番:

005300
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

005300の仕様・寸法情報

軸長(mm)
125
全長(mm)
223
JANコード
4013288032485
トラスココード
796-0654
質量(g)
92.400
二面幅寸法(mm)
5.5
材質1
特殊工具鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
005300
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616
( 2,878 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
・-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。
【材質】
・特殊工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ナットドライバー“190IVDE”の型番005300のページです。 型番005300に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ナットドライバー“190IVDE”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ナットドライバー“190IVDE”
絶縁ナットドライバーセット
絶縁ナットドライバー 9803
絶縁ナットドライバー“VDE2133”
メガドラ絶縁ドライバー No.960 プラスドライバー
スーパーフィット絶縁精密ドライバー (プラスドライバー)
メーカーWERAトラスコ中山クニペックスGEDOREベッセルANEX
通常価格2,6165,4873,653 -3,2651,407800
通常出荷日1日目2日目1日目5日目4日目1日目
軸長(mm)125-1251257575
全長(mm)223---177183
JANコード4013288032485-----
トラスココード796-0654-----
質量(g)92.400-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト