ツール用品技術窓口

確定しました

TRUSCO インパクト用ロングヘキサゴンソケット 6mm 差込角12.7

通常単価(税別)
1,733
税込単価
1,906
通常出荷日:1日目

【特長】・ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。・ロングタイプなのでエクス...

詳細を確認

型番:

THX4-12-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THX4-12-150の仕様・寸法情報

JANコード
4989999477610
トラスココード
819-1211
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
150
適合ピン
TP3520(対辺5~12mm)、TP3525(対辺14、17mm)
質量(g)
206.000
材質1
クロムモリブデン鋼
対辺寸法(mm)
12
適合Oリング
TO4019(対辺5~12mm)、TO4024(対辺14、17mm)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
THX4-12-150
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,733
( 1,906 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。
・ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO インパクト用ロングヘキサゴンソケット 6mm 差込角12.7の型番THX4-12-150のページです。 型番THX4-12-150に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO インパクト用ロングヘキサゴンソケット 6mm 差込角12.7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO インパクト用ロングヘキサゴンソケット 6mm 差込角12.7
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7
インパクト用ユニバーサルダブルジョイント(凹凸12.7)
オフセットハンドル TOH4-250
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,7331,980 -7,0403,82312,027 -9,514 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
JANコード4989999477610-49899999214584989999235197--
トラスココード819-1211-116-1955301-3634--
差込角(mm)12.7-12.712.712.76.35
全長(mm)150-90285--
適合ピンTP3520(対辺5~12mm)、TP3525(対辺14、17mm)TP3420(対辺14mm)、TP3525(対辺17~36mm)TP3520---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト