17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7

通常単価(税別)
1,9803,330特別価格
税込単価
2,1783,663特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。・狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
14
4989999477276
819-1177
169.000
10
1個
32
4989999477351
819-1185
460.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
1日目
3,330
( 3,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。
・狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
・開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7
TRUSCO インパクト用ロングヘキサゴンソケット 6mm 差込角12.7
インパクト用ユニバーサルダブルジョイント(凹凸12.7)
オフセットハンドル TOH4-250
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,980-1,7337,0403,82312,027 -9,514 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
用途インパクト用--手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角---12角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7--12.712.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/2-----
全長(L寸法)(mm)100--285--

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト