17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

“ホールディングファンクションソケット8740C” セット

通常単価(税別)
14,55425,219
税込単価
16,00927,741
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。・ホールディングファンクションによ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(mm)

全長(L寸法)

(mm)

ソケット内容

セット内容(点)

タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼びNo.

セット内容

最小発注数量
4×60、 5×60、 6×60、 7×60、 8×60、10×60、 12×60、 14×60、 17×60 / 12.7
60
-
9
保持機能有
4013288184283
819-5959
1095.000
-
003820、003821、003822、003823、003824、003825、003826、003827、003828
1個
12.7
60
T 20 × 60 mmT 25 × 60 mmT 27 × 60 mmT 30 × 60 mmT 40 × 60 mmT 45 × 60 mmT 50 × 60 mmT 55 × 60 mmT 60 × 60 mm
9
スタンダード
4013288184276
819-5969
1864.000
TX20、TX25、TX27、TX30、TX40、TX45、TX50、TX55、TX60
003830、003831、003832、003833、003834、003835、003836、003837、003838
1個
12.7
140
TX20×140mm、TX25×140mm、TX27×140mm、TX30×140mm、TX40×140mm、TX45×140mm
6
ロング
4013288185464
856-2081
1165.000
TX20、TX25、TX27、TX30、TX40、TX45
003850、003851、003852、003853、003854、003855
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,219
( 27,741 )
1日目
18,705
( 20,576 )
2日目
14,554
( 16,009 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
・ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
・クロムメッキ仕上げです。
・対辺六角形状タイプのソケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ホールディングファンクションソケット8740C” セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ホールディングファンクションソケット8740C” セット
“ホールディングファンクションソケット8740C” 差込角12.7mm
Wera 8790 ソケット(六角) 4.5mm
8740 A HFビットソケット ミリサイズ:ロング
Belt C 1ディープソケットベルトセット 差込角12.7mm:ソケットベルトセット
ソケットアダプター"781"セット
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格14,554-2,1549532,76912,04310,492
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
用途手作業用---手作業用手作業用
ソケット形状6角---6角特殊
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/2-----
単品・セット区分セット品---セット品セット品
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング