17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

シータミニ

通常単価(税別)
437503
税込単価
481553
通常出荷日:1日目~4日目

超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。【特長】・超薄型のため切り口に...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

外径

(mm)

最小発注数量
一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム
58
10個
一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金
75
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
437
( 481 )
4日目
503
( 553 )
1日目

詳細情報

基本情報

超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。
【特長】
・超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。
・狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
【用途】
・金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適正作業:切断
  • 適正鋼材:一般鋼/ステンレス鋼/アルミ
  • 使用可能工具:ミニグラインダ

規格表

シータミニ 規格表

注意・禁止事項

空気式ミニグラインダ空神または常気式ミニグラインダ雷神でシータミニをご使用の際は、必ず切断専用保護カバー(別売)、 切断用ホイルナット(別売)及び切断用ホイルワッシャ(別売・75mm使用時のみ)をお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シータミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シータミニ
切断用砥石 ジャーンカット軽天用
切断砥石 レンジャーカット タイル用
金の卵 オフセット型
据置型機械用切断砥石(ステンレス用チョップソーK)
切断砥石エクスプローラー 0.8(極薄切断用)
メーカーニューレジストンニューレジストントラスコ中山レヂトンPFERDサンゴバン
通常価格437-1,8363102,8602,270260
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
商品タイプストレート型ストレート型ストレート型オフセット型ストレート型ストレート型
厚さ(mm)12.5112.80.8
穴径(mm)9.5325.4151525.415
砥粒NXAZCAZAZA
粒度(#)603660603660
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング