ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハイスーパーレッド

ハイスーパーレッド HSR1806-36
通常単価(税別)
801
税込単価
881
通常出荷日:1日目

【特長】・スーパーレッドをベースにした超高速度用研削砥石です。・幅広い分野での研削作業が可能な超高速度...

詳細を確認

型番:

HSR1806-36
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSR1806-36の仕様・寸法情報

外径(mm)
180
孔径(mm)
22.23
厚さ(mm)
6
最適被削材
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム
粒度(#)
36
トラスココード
762-0683
最高使用周速度(m/s)
80(4800m/min)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HSR1806-36
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
801
( 881 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーレッドをベースにした超高速度用研削砥石です。
・幅広い分野での研削作業が可能な超高速度用研削砥石です。
【用途】

一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビート取り、面取り、開先取り、表面研削などハードな研削作業。

商品情報

製品特長・仕様

性能・試験情報

  • 最高使用周速度:80m/s(4,800m/min)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスーパーレッドの型番HSR1806-36のページです。 型番HSR1806-36に関する仕様情報を記載しております。
ハイスーパーレッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスーパーレッド
レヂボンゼット高速度用といし RZ-K
100×5mm/#36 オフセット型砥石
赤Σ
高速度用砥石 RA-G II K
イケ面エース
メーカーニューレジストン日本レヂボンエスコニューレジストン日本レヂボン日本レヂボン
通常価格80122,8019,98024110,746314
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目在庫品1日目6日目
外径(mm)180180100100180100
孔径(mm)22.2322.23151522.2315
厚さ(mm)665566
最適被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 鋳鉄一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼
粒度(#)3624363624100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング