17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 孔径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

スーパーレッド 研削用砥石

スーパーレッド 研削用砥石
通常単価(税別)
324813
税込単価
356894
通常出荷日:1日目~4日目

これがオフセット砥石の新スタンダード。【特長】・厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

孔径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
105
15
496-3890
25個
180
22
485-5035
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324
( 356 )
1日目
813
( 894 )
4日目

詳細情報

基本情報

これがオフセット砥石の新スタンダード。
【特長】
・厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。
・騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。
・目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。
・砥石の取り換え頻度が少なくなり、トータルコストダウンにつながります。
【用途】
・一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削などハードな研削作業。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スーパーレッド 研削用砥石 外観

外観

スーパーレッド 研削用砥石 使用面

使用面

製品仕様

外径厚み孔径粒度最高使用周速度
105615#3672m/s
(4,300m/min)
180622
  • ※ 外径・厚み・孔径の単位は全てmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

性能・試験情報

最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーレッド 研削用砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q『スーパーグリーンΣ(シグマ)』と『スーパーレッド』の違いは何ですか?
A
『スーパーグリーンΣ(シグマ)』は厚みが5mm、『スーパーレッド』は厚みが6mmです。厚みがある方が、耐久性は上がりますが、使用感など総合的にご判断いただき、作業にマッチするものをお選びいただけます。また、どちらも、騒音・振動を和らげた製品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーレッド 研削用砥石
スーパーグリーンΣ 研削用砥石
アルミ13 研削用砥石
赤Σ
ハイスーパーレッド
スーパーグリーン 研削用砥石
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格324-339 -284237801257 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
厚さ(mm)656563
最適被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄アルミニウム一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム
粒度(#)3636363636-
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)72726380(4800m/min)72
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング