17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

人造白色油砥石

人造白色油砥石
通常単価(税別)
2,2197,078
税込単価
2,4417,786
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・A油砥石より高度の仕上面を要求する作業の場合に天然代用として使用致します。・組織極めて緻密に...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
13
25
100
1個
16
38
115
1個
25
50
150
1個
25
50
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,219
( 2,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,036
( 3,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,160
( 6,776 )
3日目
7,078
( 7,786 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・A油砥石より高度の仕上面を要求する作業の場合に天然代用として使用致します。
・組織極めて緻密にして、硬く、精密仕上に適して居ります。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ厚さ長さ粒度(#)
JINPAKU115-38-16油砥石16mm38mm115mm3000
JINPAKU100-25-6油砥石6mm25mm100mm3000
JINPAKU150-50-25油砥石25mm50mm150mm3000
JINPAKU100-25-13油砥石13mm25mm100mm3000
JINPAKU200-50-25油砥石25mm50mm200mm3000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

人造白色油砥石のレビュー
4平均満足度:4.06件のレビュー
面を整える為に
4
満足度:4.0
微妙な膨れや、バリを取る時に使っています、アルミに使うときは汚れに注意すれば便利に使えました
1人が参考にしています。
精密仕上げ
2
満足度:2.0
きめ細かく硬度もありよい商品だとは思いますが、 購入時には砥石の表面がデコボコで奇麗には処理されていない。 砥石を整える...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見ありがとうございます。表面平滑性に関してのご指摘、メーカーへ改善要望を致します。

0人が参考にしています。
精密テーブルのバリ取り
5
満足度:5.0
傷ついた精密テーブルのバリ取りに用いました。問題なく研磨できました。
0人が参考にしています。
機械メンテナンス
4
満足度:4.0
摺動面とかについた傷を落としたいときに重宝に使用しています。
0人が参考にしています。
機械組み立て
5
満足度:5.0
とても目が細かく、加工面を精密にさらえることが出来ます。 コスパがいいです。 この先、使い込んでいって劣化してきたらリピ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
人造白色油砥石
白色油砥石(人白)
油砥石平形
油砥石丸
油砥石平形コンビ
油砥石楕円
メーカーABC(台東研磨工業)スリーエー中京研磨中京研磨中京研磨中京研磨
通常価格2,219-2,200 -1,371 -1,307 -1,980 -6,015 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
商品タイプ油砥石油砥石油砥石油砥石油砥石油砥石
粒度(#)30003000300500180 / 500500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング